Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    The frame flashing HP -'klik "PVC film with a hard corner profile 20/35. The HP -'klik 'angle profile is available in gray, black or white. The welded PVC foil is gray or black. The unique 'click' profile to mount the kozijnslabben very easy at the right time in the frame. This is snap-fitted into pre-mounted stainless steel clamping springs (at work or in the factory). The kozijnslabben HP -'klik 'come on frame size according to your specifications. The maximum length is 5000 mm. The PVC foil is running on both sides by at least 150 mm with respect to the angle section.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKozijnslabben_HP_Klik
    • Famiglia di prodottoCurtain Slab
    • Gruppo di famigliaHP Click
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)20
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)0.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
    • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numero OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titolo OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa