Pubblica i tuoi prodotti
Spanslot (Turnbuckle BT (Technical Anchors))

Spanslot (Turnbuckle BT (Technical Anchors))

The BT turnbuckle allows coupling of prefabricated parts easily. This tightening lock makes a precise assembly and a durable structural connection as possible, mainly permanent loads into tensile and transverse direction. In addition to the contraction of the parts to be joined, one may choose to finish the joints (waterproof). For this we offer a variety of special sealing products. The BT turnbuckle is available in galvanized or stainless steel sinks incomparable performance. Can be used for, inter alia, the road construction, tunneling, upon coupling of floors and / or walls, retaining walls, and many other prefabricated structural parts. Technical documentation on request.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospanslot
  • Famiglia di prodottoTurnbuckle
  • Gruppo di famigliaBT
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2017-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)14
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)0.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo