Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Sparingsbuis doorgaand

Hakron Sparingsbuis doorgaand

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosparingsbuis_doorgaand
  • Famiglia di prodottoRecess
  • Gruppo di famigliaTube-Ongoing
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2017-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Larghezza (mm)33
  • Profondità (mm)1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo

Disponibilità Regionale

Europa