Pubblica i tuoi prodotti
Hakron T-slotankers

Hakron T-slotankers

The T-anchor slot (T-slotanker in Dutch) transportation system for lifting and transporting concrete elements. This system consists of a deposit anchor and repeated use fitting bulbs and lifting hooks. The T-slot armature system is a simple, safe and inexpensive solution is available for small to large loads.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicot-slotankers
  • Famiglia di prodottoT-Lock
  • Gruppo di famigliaAnchors
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2017-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)13
  • Profondità (mm)13
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)0.06
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo