Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hakron/products/19bc2163-92c6-4571-ac57-3484221f0063
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Rinforzo
Hakron Tap bolt 8.8
Non disponibile in Stati Uniti
Hakron Nederland B.V.
Follow
Hakron Tap bolt 8.8
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
tapbout_8_8
Famiglia di prodotto
Studs
Gruppo di famiglia
8.8
Tipo
Montaggio (oggetti multipli)
Data di pubblicazione
2017-05-10
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1
Larghezza (mm)
1
Profondità (mm)
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430816025-tapbout-m16-x-25-mm-ev-volle-draad
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Kg)
0.08
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Rinforzo
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Prodotti simili
nVent
LENTON Weldable Couplers
Download
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Download
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Download
nVent
LENTON Position Couplers
Download
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Download
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Download