Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hakron/products/4f639339-3e87-4e10-8d09-f45fc8489646
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Impermeabilizzante
Hakron Waterstop Type BOD
Non disponibile in Stati Uniti
Hakron Nederland B.V.
Follow
Hakron Waterstop Type BOD
An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
voegenband-bod
Famiglia di prodotto
Joint Tape
Gruppo di famiglia
BOD
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-10
Numero di versione
1
Altezza (mm)
4
Larghezza (mm)
200
Profondità (mm)
22500
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hakron.nl/producten/waterkerende-systemen/voegenbanden/klemvoegenband/3430652000-voegenband-type-bod-1-200mm-rol25m-d5mm-h30mm-nitril
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Gomma
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Kg)
2.3
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Impermeabilizzante
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Prodotti simili
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Download
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Download
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Download
Uzin
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 414 TURBO
Download
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
Download
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Download