Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hakron/products/27234875-aae5-4eee-a1f4-a2eac69e0341
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Impermeabilizzante
Hakron Waterstop Type W9U-i
Non disponibile in Stati Uniti
Hakron Nederland B.V.
Follow
Hakron Waterstop Type W9U-i
An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
voegenband-w9u-i
Famiglia di prodotto
Joint Tape
Gruppo di famiglia
W9U-i
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-10
Numero di versione
1
Altezza (mm)
40
Larghezza (mm)
350
Profondità (mm)
22500
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hakron.nl/producten/waterkerende-systemen/voegenbanden/binnenliggend/3440310099-dilatatievoegprofiel-type-w9u-i-lengte-vlg-opgave---inkoop
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Gomma
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Kg)
0.74
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Impermeabilizzante
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Prodotti simili
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Download
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Download
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Download
Uzin
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 414 TURBO
Download
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
Download
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Download