Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Trelleborg W2L is a clip joint tape of SBR for connections between existing and new casting concrete parts. One side is clamped against the existing concrete and the other side is collapsed.

    Trelleborg W2L add tires are particularly suitable for concrete projects with large joint movements' frequent loads and low temperatures. The Trelleborg W2L add tires meet the NEN 7030 and DIN 7865.

    Interconnections of the Trelleborg W2L joint tape be cured. Hakron can also provide the application and / or vulcanization on site. This service we provide in cooperation with our division Innofix.

    Voce di capitolato
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoW2L
    • Famiglia di prodottoJoint Tape
    • Gruppo di famigliaTrelleborg
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
    • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numero OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titolo OmniClassReinforcement Accessories