Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 su 5 stelle4.7(12 recensioni)
Hex nuts class according to ISO 8.8 in hot-dip galvanized. In addition to the sizes are also other embodiments rapidly available listed in the table.
Voce di capitolato
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozeskantmoeren
  • Famiglia di prodottoStuds
  • Gruppo di famiglia8.8
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2017-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
  • Larghezza (mm)10
  • Profondità (mm)10
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)0.02
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
  • Clasificazione IFCBarra d’armatura
  • Numero OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Titolo OmniClassReinforcement Accessories

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito