Pubblica i tuoi prodotti
MILA
HALLA
Archiviato

MILA

The MILA lighting system offers an unlimited freedom of various shapes by combining just one light fixture. Individual light fixtures are coupled by a unique magnetic system without using other tools; this is why assembling the lighting system is very simple, allowing many alternatives in respect of the shape. Light fixtures are fitted with up-to-date LED modules installed inside a fixture made from aluminium profiles of different colours (white, black, or silver). Renowned Dutch achitect and designer Rob van Beek designed these lights.

Type of installation:
  • Surface
  • Wall mounted
  • Suspended
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomila
  • Famiglia di prodottoIndoor Luminaires
  • Gruppo di famigliaMila
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-12-15
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)70
  • Larghezza (mm)1040
  • Profondità (mm)445
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911