Pubblica i tuoi prodotti
ZULI
HALLA

ZULI

The ZULI family of light fixtures comprises independent pendant lights, eye-catchers by their clear and modern design. Lights are produced with direct-indirect emanation. To produce ZULI lights a special polished parabolic louver is used by which may be achieved a light efficiency as high as 92%. These lights may be widely used especially in office buildings but also in social and representative or cultural amenities.

Type of installation:
  • Suspended
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicozuli
  • Famiglia di prodottoIndoor Luminaires
  • Gruppo di famigliaZULI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-12-14
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)50
  • Profondità (mm)170
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911