Pubblica i tuoi prodotti
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    The floor-mounted HB 720 Cube Door Stop provides an iconic solution for when a mechanical hold open function is required.

    The door-mounted steel keeper is finished to match and nests perfectly into the magnet providing a strong force perfect for large doors.

    Suitable for interior or covered exterior use. Includes steel keeper, and all fasteners.

    Material : Milled aluminum

    Height : 51mm

    Diameter : 38mm (full magnet)
    An additional 25mm high Solid Elevating Base (HB765) is sold separately should increased be height.

    Suitable for interior or covered exterior use.

    Voce di capitolato
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohb-720-square-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • Famiglia di prodottoOther Hardware
    • Gruppo di famigliaDoor Stops
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-26
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit