Pubblica i tuoi prodotti
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
uBox universal Base set for finish sets for flat installation
    hansgrohe

    uBox universal Base set for finish sets for flat installation

    uBox universal Base set for finish sets for flat installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 01000180 n.a. Specification: • consists of: base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover • suitable for all shower drains • where to use: new construction, renovation • water seal: 30 mm • minimal installation height: 57 mm • drainage capacity with siphon: up to 33 l/min • drainage capacity with Dryphon: up to 55 l/min • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • connection: 3-sided • easy fixation to the floor with mounting bracket • height adjustable with the foam boards • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean siphon • removable siphon • suitable for soundproof mounting
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico01000XXX
    • Famiglia di prodottoConcealed basic set shower drains
    • Gruppo di famigliauBox universal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)139
    • Profondità (mm)343
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers