Pubblica i tuoi prodotti
Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000
Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000
    hansgrohe

    Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray 04067000

    Allegro E Single lever kitchen mixer 270 with pull-out spray
    Voce di capitolato
    • · consists of: single lever kitchen mixer · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04067000
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaAllegro E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)12.38
    • Larghezza (pollici)4.5
    • Profondità (pollici)10.06
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)3.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures