uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

Unique ref.: 04343000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Raindance E
Gruppo prodotto: Overhead showers
Larghezza (pollici): 5.88
Altezza (pollici): 2.75
Profondità (pollici): 5.88
Data di pubblicazione: 2019-03-26
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (lb): 0.5

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Heads
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrizione: Shower heads
NBS Reference Codice: 35-06-81
NBS Reference Descrizione: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valore
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®