uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

Unique ref.: 04448000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Ecostat
Gruppo prodotto: Shower mixers
Larghezza (pollici): 6.75
Altezza (pollici): 6.75
Profondità (pollici): 2.63
Data di pubblicazione: 2019-03-26
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (lb): 1.75

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descrizione: Bath taps
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®