Unique ref.: | 04772830 |
---|---|
Produttore: | hansgrohe |
Famiglia prodotto: | Joleena |
Gruppo prodotto: | Faucets |
Larghezza (pollici): | 2.36 |
Altezza (pollici): | 13.25 |
Profondità (pollici): | 8.46 |
Data di pubblicazione: | 2020-11-02 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772830 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772830 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4059625196922 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hansgrohe/product/04772830
Materiale principale: | |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (lb): | 2.2 |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Codice UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Codice: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Washbasin taps |
NBS Reference Codice: | 35-06-82 |
NBS Reference Descrizione: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Numero OmniClass: | 23-31 11 00 |
Titolo OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Nome | Valore |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 190 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®