uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

04773820 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

Unique ref.: 04773820
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Joleena
Gruppo prodotto: Faucets
Larghezza (pollici): 2.36
Altezza (pollici): 7.79
Profondità (pollici): 7.16
Data di pubblicazione: 2020-11-02
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (lb): 1.9

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Mixers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrizione: Washbasin taps
NBS Reference Codice: 35-06-82
NBS Reference Descrizione: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®