uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

04780830 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

Unique ref.: 04780830
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Joleena
Gruppo prodotto: Overhead showers
Larghezza (pollici): 5.75
Altezza (pollici): 2.75
Profondità (pollici): 5.75
Data di pubblicazione: 2020-11-02
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (lb): 0.3

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Heads
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrizione: Shower heads
NBS Reference Codice: 35-06-81
NBS Reference Descrizione: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valore
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®