Pubblica i tuoi prodotti
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 04793000 Chrome - 04793670 Matt Black - 04793800 Stainless Steel Optic - 04793830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 200 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04793800
    • Famiglia di prodottoKitchen Faucets
    • Gruppo di famigliaJoleena
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)15.88
    • Larghezza (pollici)5.5
    • Profondità (pollici)10.75
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)3.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Prodotti simili