Pubblica i tuoi prodotti
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04796830
    • Famiglia di prodottoSink accessoires
    • Gruppo di famigliaJoleena
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)3
    • Larghezza (pollici)2
    • Profondità (pollici)4.87
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord