Pubblica i tuoi prodotti
Locarno Wall outlet Porter
Locarno Wall outlet Porter
    hansgrohe

    Locarno Wall outlet Porter

    Locarno Wall outlet Porter
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 04831000 Chrome - 04831140 Brushed Bronze - 04831250 Brushed Gold Optic - 04831670 Matt Black - 04831820 Brushed Nickel - 04831830 Polished Nickel Specification: • consists of: porter unit, shower hose • integrated support function • shower hose connection with ball joint • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04831USA
    • Famiglia di prodottoWall outlet
    • Gruppo di famigliaLocarno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.75
    • Larghezza (pollici)2.75
    • Profondità (pollici)4.88
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures