Pubblica i tuoi prodotti
Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet

    Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 04851000 Chrome - 04851250 Brushed Gold Optic - 04851670 Matt Black - 04851800 Stainless Steel Optic - 04851830 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04851USA
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaLocarno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)20.5
    • Larghezza (pollici)4.5
    • Profondità (pollici)11.38
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures