Pubblica i tuoi prodotti
Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM
hansgrohe

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 2.5 GPM

Raindance Select S Overhead shower 240 2jet 1.5 GPM
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 04924820 Brushed Nickel - 04924000 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico04924USA
  • Famiglia di prodottoOverhead showers
  • Gruppo di famigliaRaindance Select S
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3.25
  • Larghezza (mm)9.63
  • Profondità (mm)9.63
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures