Pubblica i tuoi prodotti
Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 24"
Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 24"
    hansgrohe

    Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 24"

    Croma 100 Shower set E 3jet 1.75 GPM with shower bar 65 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 04946820 Brushed Nickel - 04946000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • angle-adjustable holder pivots left and right, slides easily and locks in place • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04946USA
    • Famiglia di prodottoWallbar sets
    • Gruppo di famigliaCroma 100
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)24
    • Larghezza (mm)4
    • Profondità (mm)2.63
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures