Pubblica i tuoi prodotti
Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation
Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation

    Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13123000 Chrome Specification: • projection 194 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13123000
    • Famiglia di prodottoBath thermostat
    • Gruppo di famigliaEcostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)285
    • Profondità (mm)201
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets