Pubblica i tuoi prodotti
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13201000 Chrome Specification: • projection 182 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13201000
    • Famiglia di prodottoBath thermostat
    • Gruppo di famigliaEcostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)133
    • Larghezza (mm)296
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets