Unique ref.: | 13356000 |
---|---|
Produttore: | hansgrohe |
Famiglia prodotto: | Ecomax |
Gruppo prodotto: | Shower thermostat |
Data di pubblicazione: | 2019-03-26 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4011097438757 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hansgrohe/product/13356000
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 2.85 |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Showers |
Codice UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Codice: | L721 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87_81 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Shower thermostatic water supply sets |
NBS Reference Codice: | 35-06-82 |
NBS Reference Descrizione: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Numero OmniClass: | 23-31 15 11 |
Titolo OmniClass: | Bath Shower Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valore |
---|---|
Material | Chrome |
Mount Type | Wall mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®