Pubblica i tuoi prodotti
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    hansgrohe

    13359XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden

    Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 13359000 Chrome

      - 13359670 Matt Black

      Specification:

        • projection 152 mm
        • 2 functions
        • temperature and water flow control
        • thermostat cartridge
        • spray type spout: normal spray
        • Safety stop at 40 °C
        • temperature limitation adjustable
        • non-return valve
        • protected against backflow, according to DIN EN 1717
        • material handles: metal
        • connection type: screw nipples, M 26x1,5
        • centre distance: 160 mm
        • dirt filter included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13359XXX
    • Famiglia di prodottoBath thermostat
    • Gruppo di famigliaEcostat Fine
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)163
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa