Pubblica i tuoi prodotti
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13444180 n.a. Specification: • consists of: basic set, shower hose, Secubox • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13444180
    • Famiglia di prodottoConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)646
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures