Pubblica i tuoi prodotti
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
Ecomax Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecomax Bath thermostat for exposed installation

    Ecomax Bath thermostat for exposed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 14242000 n.a. Specification: • centre distance: 150 mm • thermostat cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection dimension: DN20 • dirt filter included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico14242000
    • Famiglia di prodottoBath thermostat
    • Gruppo di famigliaEcomax
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures