uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857000

Unique ref.: 14857000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Metris Select
Gruppo prodotto: Kitchen mixers
Larghezza (mm): 247
Altezza (mm): 350
Profondità (mm): 118
Data di pubblicazione: 2018-01-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout

· ComfortZone 240
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 2.89

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrizione: Sink taps
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/1/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/1/2017 12:00:00 AM
Description Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout
Features - ComfortZone 240 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - laminar spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters - Significantly reduced splashing by soft start of the water flow
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 14857000
Model Reference 14857000
Name Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Guarantor Parts http://www.hansgrohe-int.com/guarantee

BIMobject®