Unique ref.: | 14857800 |
---|---|
Produttore: | hansgrohe |
Famiglia prodotto: | Metris Select |
Gruppo prodotto: | Kitchen mixers |
Larghezza (mm): | 247 |
Altezza (mm): | 350 |
Profondità (mm): | 118 |
Data di pubblicazione: | 2018-01-25 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--14857800 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--14857800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--14857800 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4011097823645 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hansgrohe/product/14857800
Materiale principale: | |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 2.89 |
Categoria BIMobject: | Cucine - Cucina - Rubinetti & Miscelatori |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Codice UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Codice: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Sink taps |
NBS Reference Codice: | 31-75 |
NBS Reference Descrizione: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
Numero OmniClass: | 23-31 11 00 |
Titolo OmniClass: | Faucets |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/2/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout |
Name | Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857800 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/2/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout |
Features | - ComfortZone 240 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - laminar spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters - Significantly reduced splashing by soft start of the water flow |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | caeramic |
Model Number | 14857800 |
Model Reference | 14857800 |
Name | Metris Select Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spout 14857800 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved