Pubblica i tuoi prodotti
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15381000 Chrome - 15381140 Brushed Bronze - 15381340 Brushed Black Chrome - 15381990 Polished Gold Optic - 15381700 Matt White - 15381670 Matt Black Specification: • 3 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 18,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder shower
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15381000
    • Famiglia di prodottoShower thermostat
    • Gruppo di famigliaRainSelect
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)527
    • Profondità (mm)58
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures