Unique ref.: | 15714000 |
---|---|
Produttore: | hansgrohe |
Famiglia prodotto: | Ecostat Square |
Gruppo prodotto: | Shower thermostat |
Larghezza (mm): | 156 |
Altezza (mm): | 156 |
Profondità (mm): | 52 |
Data di pubblicazione: | 2018-01-15 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15714000 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15714000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15714000 |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4059625028735 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hansgrohe/product/15714000
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 1.49 |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Codice UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Codice: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Bath taps |
NBS Reference Codice: | 31-75 |
NBS Reference Descrizione: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Numero OmniClass: | 23-31 11 00 |
Titolo OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valore |
---|---|
Colour | chrome |
Flow Rate | 6.87 gpm |
Mounting | fixed |
Valve Type | shut-off/ diverter valve |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/4/2017 12:00:00 AM |
Description | Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |
Name | Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions 15714000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/4/2017 12:00:00 AM |
Description | Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions |
Features | - 2 outlets - thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - scope of supply: handles, sleeve, mixing unit, escutcheon, shut-off/ diverter valve |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 15714000 |
Model Reference | 15714000 |
Name | Ecostat Square Thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions 15714000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®