Pubblica i tuoi prodotti
ShowerSelect S Thermostat HighFlow for concealed installation
ShowerSelect S Thermostat HighFlow for concealed installation
    hansgrohe

    ShowerSelect S Thermostat HighFlow for concealed installation

    ShowerSelect S Thermostat HighFlow for concealed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15741000 Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 59 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 42 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15741000
    • Famiglia di prodottoShower thermostat
    • Gruppo di famigliaShowerSelect S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)68
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers