Pubblica i tuoi prodotti
ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function
ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function

    ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 1 function
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15744000 Chrome Specification: • 1 function • Select push-button on/off control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 26,7 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with button On/Off
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15744000
    • Famiglia di prodottoShower thermostat
    • Gruppo di famigliaShowerSelect S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap