Pubblica i tuoi prodotti
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions

    ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with hose connection and shower holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15765000 Chrome Specification: • consists of: Thermostat, shower holder • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 14 l/min • flow rate upper outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15765000
    • Famiglia di prodottoShower thermostat
    • Gruppo di famigliaShowerSelect
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)167
    • Larghezza (mm)188
    • Profondità (mm)66
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers