Pubblica i tuoi prodotti
ShowerSelect Mixer for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Mixer for concealed installation for 2 functions

    ShowerSelect Mixer for concealed installation for 2 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15768000 Chrome Specification: • 2 functions • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate upper outlet: 20 l/min • flow rate lower outlet: 20 l/min • ceramic cartridge for temperature control, Start/stop valve to operate the functions • temperature limitation adjustable • Mixer is delivered with button On/Off • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15768000
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaShowerSelect
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)156
    • Larghezza (mm)156
    • Profondità (mm)44
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets