Pubblica i tuoi prodotti
Ecostat E Bath thermostat for exposed installation
Ecostat E Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat E Bath thermostat for exposed installation

    Ecostat E Bath thermostat for exposed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15774000 Chrome Specification: • projection 183 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 18,6 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,4 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: G ½ • dirt filter included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15774000
    • Famiglia di prodottoBath thermostat
    • Gruppo di famigliaEcostat E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)306
    • Profondità (mm)204
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets