Pubblica i tuoi prodotti
Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm
Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm

    Pulsify S Shower holder set 105 1jet with shower hose 125 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 24301670 Matt Black - 24301000 Chrome - 24301700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 13,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24301XXX
    • Famiglia di prodottoPorter sets
    • Gruppo di famigliaPulsify Select
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)235
    • Larghezza (mm)105
    • Profondità (mm)138
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)550
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures