Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Digital Wall outlet square
hansgrohe
Archiviato

Rainfinity Digital Wall outlet square

FixFit Wall outlet square
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 25036700 Matt White - 25036000 Chrome Specification: • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve • function block with 1 solenoid valve
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico25036000
  • Famiglia di prodottoWall outlet
  • Gruppo di famigliaRainfinity Digital
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)64
  • Larghezza (mm)64
  • Profondità (mm)41
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)250
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures