Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Overhead shower 250 1jet
Rainfinity Overhead shower 250 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 250 1jet

    Rainfinity Overhead shower 250 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26228000 Chrome - 26228140 Brushed Bronze - 26228340 Brushed Black Chrome - 26228670 Matt Black - 26228700 Matt White - 26228990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 16 l/min • function from: 7,9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26228000
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaRainfinity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)69
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers