Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connector
Rainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connector
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connector

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet with wall connector
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26230000 Chrome - 26230140 Brushed Bronze - 26230340 Brushed Black Chrome - 26230670 Matt Black - 26230700 Matt White - 26230990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 360 mm • spray type: PowderRain • projection 381 mm • middle spray disc: 205 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower head vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 21 l/min • function from: 16,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26230000
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaRainfinity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)168
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)381
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head