Pubblica i tuoi prodotti
Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

    Raindance E Overhead shower 300 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26239000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26239000
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaRaindance E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head