Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
Rainfinity Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
    hansgrohe

    Rainfinity Shoulder shower 500 1jet with shower shelf

    Rainfinity Shoulder shower 500 1jet with shower shelf
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26243700 Matt White - 26243000 Chrome - 26243140 Brushed Bronze - 26243340 Brushed Black Chrome - 26243990 Polished Gold Optic - 26243670 Matt Black Specification: • shower head size: 502 x 80 mm • spray type: PowderRain • spray area: 309 x 28 mm • field of application: functions as overhead, shoulder or side shower • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 14,5 l/min • minimum flow pressure: 1,1 bar • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • material: metal • shelf made of safety glass • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26243000
    • Famiglia di prodottoBody showers
    • Gruppo di famigliaRainfinity
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)81
    • Larghezza (mm)502
    • Profondità (mm)79
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011566
    • Nome ETIMBody shower (emergency shower)
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers