Pubblica i tuoi prodotti
Raindance E Overhead shower 300 1jet with ceiling connector
Raindance E Overhead shower 300 1jet with ceiling connector
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 300 1jet with ceiling connector

    Raindance E Overhead shower 300 1jet with ceiling connector
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26250000 Chrome - 26250140 Brushed Bronze - 26250340 Brushed Black Chrome - 26250670 Matt Black - 26250700 Matt White - 26250990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 158 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26250000
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaRaindance E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head