Pubblica i tuoi prodotti
Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
hansgrohe

Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min

Croma E Overhead shower 280 1jet EcoSmart
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 26258000 Chrome Specification: • shower head size: 280 x 170 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26258000
  • Famiglia di prodottoOverhead showers
  • Gruppo di famigliaCroma E
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)72
  • Larghezza (mm)280
  • Profondità (mm)170
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head