uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Unica Foot support Comfort 26329000

Unique ref.: 26329000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Unica
Gruppo prodotto: Shower support
Larghezza (mm): 284
Altezza (mm): 61
Profondità (mm): 107
Data di pubblicazione: 2017-03-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Unica Foot support Comfort

· TÜV certified
· antislip foot rest
· metal


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 1.1

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Sanitari - Altro
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrizione: Sanitary accessories
NBS Reference Codice: 35-06-80
NBS Reference Descrizione: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numero OmniClass: 23-31 15 17
Titolo OmniClass: Bathtub Components
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Other

Nome Valore
Colour white/chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S Grab bar Comfort with shelf and shower holder
Name Raindance Select S Grab bar Comfort with shelf and shower holder 26328400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour white/chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S Grab bar Comfort with shelf and shower holder
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26328400
Model Reference 26328400
Name Raindance Select S Grab bar Comfort with shelf and shower holder 26328400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®