Pubblica i tuoi prodotti
Croma Select S Shower holder set Vario with shower hose 125 cm
Croma Select S Shower holder set Vario with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower holder set Vario with shower hose 125 cm

    Croma Select S Shower holder set 110 Vario with shower hose 125 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26421400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 110 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain, TurboRain • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26421400
    • Famiglia di prodottoPorter sets
    • Gruppo di famigliaCroma Select S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)438
    • Larghezza (mm)108
    • Profondità (mm)152
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)541.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower